CY8C5488LTI-LP093
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1000 ksps)
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 54LPxxx
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.