CY8C4147LDE-HVS134T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 12ビット1 Msps SAR ADCシーケンサ
- 128 KBフラッシュ, 16 KB SRAM, ECC
- 8×16ビットタイマ/カウンタ/PWM
- 4×SCB: I2C, SPI, UART, LIN
- LIN/CXPIトランシーバ内蔵
- 3.3 V/5 V, 最大60 mAレギュレータ
- ディープスリープ, 最小25 µA
- 最大47 GPIO, プログラム可能
- CAPSENSE™ブロック, SNR>5:1
- 電源3.6 V~28 V(最大42 V)
- 安全: ECC, ウォッチドッグ, 電源監視
利点
- 48 MHz CPUで高速動作
- 12ビットADCで高精度センシング
- ECCメモリで信頼性向上
- 柔軟なタイマで制御容易
- 多SCBで多様な通信対応
- LIN/CXPI内蔵で部品削減
- 3.3 V/5 Vで設計柔軟
- ディープスリープで省電力
- プログラムGPIOで設計簡単
- CAPSENSE™で確実なタッチ
- 広電源範囲で過酷環境対応
- 安全機能で信頼性強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.