CY8C4146LCE-HVS003T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 48 MHz 32ビットArm Cortex-M0+ CPU
- シーケンサ付き12ビット1 Msps SAR ADC
- 最大64 KBのフラッシュ、ECC付き 8 KB SRAM
- LIN/CXPIトランシーバーを内蔵
- 3.3 V/5 Vレギュレーター、3.6~28 Vで動作
- 5つの16ビット タイマー/カウンター/PWM ブロック
- 2つのスマートI/Oロジック ブロック
- 2つの低消費電力コンパレータ
- 2つのSCB: I2C、SPI、UART、LINのサポート
- 5:1 以上のSNR、耐水性を備えたCAPSENSE™ MSC
- 最大41個のGPIO、プログラム可能なドライブ/スルー
- 機能安全: ISO 26262 ASIL-B、WDT、MPU
利点
- 48 MHz CPUにより高速コード実行が可能
- 12ビットADCにより正確なアナログ センシングを実現
- ECCメモリはデータの信頼性を向上します
- LIN/CXPIの統合により外付け部品を削減
- 広い供給範囲でバッテリーの直接使用をサポート
- 柔軟なタイマーによりモーターと信号が簡素化されます
- スマートI/Oによりピンでのカスタム ロジックが可能になります
- 低消費電力コンパレータはスリープ時に電力を節約します
- マルチプロトコルSCBによりシリアル統合が容易になります
- CAPSENSE™は堅牢なタッチインターフェースを実現します
- 柔軟なGPIOによりボード設計が簡素化されます
- 安全機能によりシステムの信頼性が向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.