CY8C4025LQI-T442
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4025LQI-T442

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4025LQI-T442
CY8C4025LQI-T442


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • ADCモジュール数
    0
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    0
  • EEPROM
    0 KByte
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • I/Oピン
    19
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • SRAM
    4 KByte
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • アナログ ブロック (Programmable)
    0
  • オペアンプ
    0
  • オンチップクロック生成
    Y
  • コンパレーター1
    0
  • シリアル通信ブロック
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4000T
  • フラッシュ
    32 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 連続時間ブロック
    0

OPN
CY8C4025LQIT442XQSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (002-16934)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
SG,US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ