CY8C27543-24AXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C27543-24AXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C27543-24AXI
CY8C27543-24AXI
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • ADCモジュール数
    0
  • CAPSENSE™ IO
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    40
  • I/Oピン
    40
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • SPI
    2
  • SRAM
    0.25 KByte
  • UARTインターフェース
    2
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Programmable)
    12
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    0
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)
    0
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)
    8
  • タイマ/カウンタ
    0
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 27x43
  • フラッシュ
    16 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    8
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~5.25 V
  • 連続アナログ ブロック (Type E)
    0
  • 連続アナログ ブロック (Type B)
    4
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C27543-24AXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-44 (51-85064)
梱包サイズ 800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-44 (51-85064)
梱包サイズ 800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ