CY8C22645-12PVXET
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 10-bit @ 192 ksps)
-
CAPSENSE™ IO36
-
CAPSENSE™Y
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)12 MHz
-
GPIO39
-
I/Oピン39
-
I2C1
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
SPI2
-
SRAM1 KByte
-
UARTインターフェース2
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)6
-
オペアンプ0
-
コンパレーター10
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)0
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)2
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ16 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック8
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲4.75 V~5.25 V
-
連続アナログ ブロック (Type E)4
-
連続アナログ ブロック (Type B)0
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.