CY8C21645-12PVXET

CY8C21645-12PVXET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C21645-12PVXET
CY8C21645-12PVXET


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 10-bit @ 192 ksps)
  • CAPSENSE™ IO
    36
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    12 MHz
  • GPIO
    39
  • I/Oピン
    39
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • SPI
    1
  • SRAM
    0.51 KByte
  • UARTインターフェース
    1
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Programmable)
    6
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    0
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)
    2
  • スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)
    0
  • タイマ/カウンタ
    0
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ
    8 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    4
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.75 V~5.25 V
  • 連続アナログ ブロック (Type E)
    4
  • 連続アナログ ブロック (Type B)
    0
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ