CY8C21534-24PVXAT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
-
CAPSENSE™ IO20
-
CAPSENSE™Y
-
CAPSENSE™の種類CapSense Plus
-
CAPSENSE™チャネル1
-
CAPSENSE™技術CSD
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO24
-
I/Oピン24
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
PWMHW
-
SmartSense 有効N
-
SPI0
-
SRAM0.5 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)1
-
オペアンプ0
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター10
-
スライダー4
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ8 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック3
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
耐水性Y
-
近接検知Y
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.