CY8C21312-12PVXE

CY8C21312-12PVXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C21312-12PVXE
CY8C21312-12PVXE


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY8C21312-12PVXEは自動車向けPSoC®プログラマブルSoCで、M8C CPUコア(最大12 MHz)、8 KBフラッシュ、0.5 KB SRAMを搭載。CapSense Plusブロックと12本のCapSense IOにより、近接・耐水タッチセンシングや最大2つのスライダーをサポート。I2C、SPI、UARTインターフェースを備え、動作電圧3.0~5.25 V、温度範囲-40~125°C、16本のGPIOを提供。高信頼の容量式センシングとカスタムデジタル周辺機能向けに設計され、RoHSおよびハロゲンフリーに対応。

特長

  • M8C CPU最大24 MHz
  • 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
  • ISSPによるプログラム書込
  • 8ビットタイマ・カウンタ・PWM・UART・SPIスレーブ
  • I2Cマスター/スレーブ/マルチマスター最大400 kHz
  • CapSense静電容量センサ搭載
  • アナログMUX全GPIO接続
  • GPIOシンク25 mA、ドライブ10 mA
  • 動作電圧3.0–3.6 Vまたは4.75–5.25 V
  • スリープ電流最小5 μA
  • プログラム可能なクロック最大24 MHz
  • LVD/PORユーザー設定可能

利点

  • 24 MHz CPUで高速制御
  • 8 KBフラッシュで柔軟な更新
  • ISSPで現場書込が容易
  • 多機能デジタルで部品点数削減
  • I2C 400 kHzで高速通信
  • CapSenseでタッチ対応
  • アナログMUXでピン活用自在
  • 高ドライブで負荷直接駆動
  • 広い電圧で多用途対応
  • 低スリープ電流で電池長持ち
  • 柔軟クロックで省電力最適化
  • LVD/PORで信頼性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ