CY7C64316-16LKXC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
USB スピード12 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 FS
-
アプリケーションGaming Mice, Keyboard, Joystick
-
ソフトウェアツールPSoC Designer
-
パッケージタイプ16-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ E3
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.5 V
-
製品の説明Full-Speed USB Controller
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.