CY7C63823-SXCT

CY7C63823-SXCT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C63823-SXCT
CY7C63823-SXCT


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 LS
  • アプリケーション
    Mouse, Wireless Dongle
  • ソフトウェアツール
    C-Compiler (CY366x)
  • パッケージタイプ
    16-pin SOIC
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ E3
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~5.5 V
  • 製品の説明
    Low Speed USB Peripheral Controller
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ