CY7C25652KV18-450BZI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ECCN
-
Frequency450 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.