CY7C2562XV18-450BZXC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ECCN
-
Frequency450 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+ Xtreme
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+ Xtreme
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.