CY7C2270KV18-550BZXI

CY7C2270KV18-550BZXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C2270KV18-550BZXI
CY7C2270KV18-550BZXI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    550 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    Y
  • アーキテクチャ
    DDR-II+ CIO, ODT
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    DDR-II+ CIO, ODT
  • メモリ容量
    36 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2.5

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ