ECCN
-
Frequency100 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 36
-
認定Commercial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.