CY7C1327G-166AXC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ECCN
-
Frequency166 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Pipeline SCD
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.