CY7C1041GN-10ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1041GN-10ZSXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1041GN-10ZSXI
CY7C1041GN-10ZSXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1041GN-10ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1041GN-10ZSXI is a 4-Mbit fast asynchronous CMOS SRAM organized as 256K × 16. It supports 10 ns address access and byte writes/reads via BLE and BHE, with CE/WE-controlled writes and CE/OE-controlled reads. The industrial-grade device operates from 4.5 V to 5.5 V over -40°C to +85°C, uses TTL-compatible I/Os, and is offered in a Pb-free 44-pin TSOP II package. It specifies ICC up to 45 mA at fmax and ISB2 standby up to 8 mA.

特長

  • 4-Mbit SRAM, 256K × 16
  • tAA access time 10 ns / 15 ns
  • 18-bit address bus A0 to A17
  • 16-bit I/O bus I/O0 to I/O15
  • Byte write enables BHE and BLE
  • CE and OE control read, HI-Z
  • Data retention down to 1.0 V
  • VDR = 1 V for data retention
  • tRC read cycle 10 ns / 15 ns
  • tDOE OE to data 4.5 ns / 8 ns
  • Standby current ISB2 6 mA typ
  • Input/output leakage ±1 µA

利点

  • Fast 10 ns access cuts latency
  • 16-bit bus boosts throughput
  • Byte writes reduce write traffic
  • HI-Z outputs ease bus sharing
  • 1.0 V retention preserves data
  • Wide VCC options fit many rails
  • Low standby current saves power
  • Low leakage supports low power
  • Simple CE/OE/WE control logic
  • Quick OE access speeds reads
  • Predictable 10/15 ns cycles
  • Stable levels ease interfacing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ