CY7C1041GE-10VXIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4096 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.