インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量1024 kBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64K x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度12 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.