CY7C1011G30-10BAJXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1011G30-10BAJXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1011G30-10BAJXE
CY7C1011G30-10BAJXE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kb x 16
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1011G30-10BAJXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-85259)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-85259)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1011G30-10BAJXE is a 2-Mbit (128K × 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V and is AEC-Q100 qualified over -40°C to 125°C (Automotive-E). The 10 ns speed grade supports fast random access, with separate BLE/BHE byte enables and CE/OE/WE control. At VCC = 3.6 V it specifies ICC 50 mA max and ISB2 14 mA max, in a 48-ball VFBGA.

特長

  • 2-Mbit SRAM, 128K × 16-bit
  • Embedded ECC, single-bit correct
  • Read cycle time tRC 10 ns
  • OE LOW to data tDOE 4.5 ns
  • Byte write via BHE/BLE pins
  • 2.2 V to 3.6 V supply (VCC)
  • 1.0-V data retention mode
  • Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
  • Standby current ISB2 6 mA typ
  • High-Z outputs when deselected
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • SER rate < 0.1 FIT/Mb

利点

  • 2-Mbit fits code/data buffers
  • ECC helps protect against bit flips
  • 10 ns cycles enable fast SRAM reads
  • 4.5 ns OE cuts read access latency
  • Byte writes reduce bus traffic
  • 2.2–3.6 V works with 3.3 V rails
  • Retention keeps data at low VCC
  • Auto power-down cuts idle power
  • 6 mA standby eases power budgets
  • High-Z enables easy bus sharing
  • TTL I/O simplifies logic interface
  • Low SER improves data integrity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ