CY7C1010DV33-10ZSXIT

CY7C1010DV33-10ZSXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1010DV33-10ZSXIT
CY7C1010DV33-10ZSXIT


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    2048 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ