2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167G-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 4800 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM; 1M×16 or 2M×8
- Embedded ECC single-bit correction
- ERR output flags corrected read errors
- 45 ns or 55 ns read cycle time
- OE to data valid: 22 ns (45 ns)
- Supply: 1.65–2.2 V or 4.5–5.5 V
- Standby current max 16 µA (5 V)
- Byte writes via BHE/BLE enables
- Byte power-down when BHE/BLE high
- Tri-state I/O when deselected
- TTL-compatible inputs and outputs
- Operating temp: –40°C to +85°C
利点
- ECC improves data integrity in SRAM
- ERR pin simplifies fault monitoring
- 45/55 ns access supports fast CPUs
- 22 ns OE timing reduces read wait
- Dual VCC options ease system reuse
- 16 µA max standby extends battery
- Byte write saves bandwidth and power
- Byte power-down cuts idle current
- Tri-state outputs simplify bus sharing
- TTL I/O eases interfacing to logic
- –40°C to +85°C enables harsh use
- 16-Mbit density cuts ext memory need
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.