CY62167DV30LL-70BVI

CY62167DV30LL-70BVI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167DV30LL-70BVI
CY62167DV30LL-70BVI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16384 kBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    70 ns

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ