CY23EP09SXI-1HT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
I/O電圧 ((V))2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))2.5/3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力9
-
出力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 9 Output Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.