CY2305CSXC-1HT

CY2305CSXC-1HT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2305CSXC-1HT
CY2305CSXC-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    5
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Commercial

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ