I/O電圧 ((V))3.3/5.0
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)3
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3/5.0
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲1 MHz~30 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力6
-
出力周波数 範囲0.077 MHz~80 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.5 V
-
特長6-Output EPROM-Programmable Clock Generator
-
認定Industrial
特長
- 3つの統合PLL
- EPROMプログラム可能
- 工場/現場プログラム対応
- 4系統独立クロック出力
- 各出力30周波数選択可
- 出力スキュー500ps未満
- 低ジッタ高精度出力
- 電源管理:シャットダウン/OE/サスペンド
- CPUCLKスムーズ切替
- 5 V/3.3 V動作選択可
- 10–25 MHz水晶発振器対応
- 水晶モード外部部品不要
利点
- 3系統カスタム周波数生成
- 簡単カスタムと迅速対応
- 全プログラムニーズ対応
- 柔軟なクロックで多用途
- 複数周波数で設計容易
- 低スキューで信号品質向上
- 高精度でタイミング確保
- 省電力でグリーン用途
- スムーズ切替でEMI低減
- 電圧柔軟でシステム適合
- 水晶で設計簡易化
- 統合でBOM削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.