CY15B204QN-40SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B204QN-40SXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B204QN-40SXE
CY15B204QN-40SXE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    4 MBit
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)

OPN
CY15B204QN-40SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 1880
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 11/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 1880
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 11/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B204QN-40SXEは4Mb EXCELON™ Auto強誘電体RAM(F-RAM)で、512K×8 SPIインターフェース、車載グレード1認証、-40°C~+125°Cの動作温度範囲を備えます。1.8 V~3.6V電源、最大40 MHzクロック、10¹³回の高耐久性と85°Cで121年のデータ保持が特長。瞬時書き込み、高度な書き込み保護、デバイス・ユニークID、超低スタンバイ電流で車載・産業データ記録に最適です。

特長

  • 4Mb F-RAM、512K×8構成
  • 1013回の読書耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • 即時不揮発性書込技術
  • 最大40MHzのSPIインターフェース
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • 専用256バイト特殊セクタ
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 低消費電力:3.9mA動作、0.1µA休止
  • ディープパワーダウン・休止モード
  • 入出力容量6/8pF

利点

  • 頻繁なデータ記録も信頼保存
  • 電源断でもデータ消失なし
  • 即時書込で待機不要
  • 高速SPIで統合容易
  • 複数SPIモードで柔軟運用
  • 誤書込防止でデータ保護
  • 特殊セクタでリフロー耐性
  • デバイス追跡・認証が容易
  • 待機時の消費電力最小
  • 低消費で電池長持ち
  • 低容量でEMI抑制
  • シリアルEEPROM/フラッシュ代替
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ