CY15B016Q-SXA

CY15B016Q-SXA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B016Q-SXA
CY15B016Q-SXA


製品仕様情報

  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.65 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2Kb x 8
  • 認定
    Automotive(A)
  • 速度
    0 ns

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ