2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V101Q3-SFXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Mbit nvSRAM、128 K × 8
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- HSBピンまたはSPIコマンドによるSTORE
- 電源投入時またはSPIコマンドによるRECALL
- QuantumTrap不揮発性素子
- SPIクロック最大30 MHz
- SPIモード0 (0,0) および3 (1,1)
- VCC 3.0 V~3.6 V
- VCCQ 1.65 V~1.95 V
- 30 MHz動作時の平均アクティブ電流: 10 mA
- データ保持期間: 20年
- STOREサイクル耐久性: 100万回
利点
- 電源喪失時のSRAMデータ保持
- シャットダウン時の自動バックアップ
- 安全なコミットのためのオンデマンドSTORE
- 電源復旧後の迅速な復元
- 信頼性の高い不揮発性データストレージ
- 30 MHz SPIによる高速転送
- 一般的なSPIモード0/3ホストに対応
- 1.8 V I/O MCUとの容易なインターフェース
- 10 mAアクティブ時の消費電力低減
- 待機電流が低いため、待機電力が抑えられます
- 20年間の在籍でサービスが削減される
- ログ記録のための高いSTORE耐久性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.