Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14U256LA-BA35XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 32K × 8高速SRAM + 不揮発性
- SRAMアクセス時間: 35 ns
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- VCAPコンデンサ120~180 μF
- AutoStore、ピン、ソフトウェア経由でSTORE
- 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
- HSBオープンドレインのビジー インジケーター
- 低VCCで書き込み/STOREを禁止
- VCCQが低すぎる場合、I/Oは無効
- VCC 2.7~3.6 V電源
- VCCQ I/O電源: 1.65 V~1.95 V
- データ保持期間20年、書き込み回数(STORE)100 万回
利点
- 停電時にもデータを保持
- 35 ns SRAMが待機状態を削減
- AutoStoreはファームウェアの操作を必要としません
- VCAPはシンプルな停電対策機能を提供します
- ピンまたはSW STOREは多くのデザインに対応
- 電源を入れるたびに高速復元
- HSBビジーフラグは衝突を回避します
- 低VCC抑制によりデータ破損を防ぎます
- I/Oオフはブラウンアウト書き込みをブロックします
- コア電源は3.3 Vレールに対応
- 低電圧I/OはMPUに対応
- 頻繁なデータ保存でも長持ち
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.