CY14E116L-ZS25XIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16384 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 8
-
認定Industrial
-
速度25 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 16 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- QuantumTrap不揮発性セル技術
- QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- SRAM読み出し/書き込み/RECALLは無制限
- スリープモード電流: 最大10 μA
- 電源投入時のRECALL時間: 30 ms
- STOREサイクル時間: 8 ms
- VCAPコンデンサ: 19.8 μF~82 μF
利点
- 停電時にもデータを保持
- 保持にはバッテリーは不要です
- 柔軟な保存/復元制御
- 電源復旧後の高速再起動
- 頻繁なセーブに対応する高い耐久性
- SRAMへの書き込みによる摩耗なし
- 保存データの長寿命
- スリープは待機電力を削減
- 10 µAのスリープは低消費電力システムに適しています
- 予測可能なシャットダウンで時間を節約
- シンプルなホールドアップキャップでデザインが簡単に
- STORE/RECALL中はアクセスをブロックします
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.