CY14E101Q2A-SXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1024 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 1 MビットnvSRAM (128K × 8構成)
- QuantumTrap不揮発性素子
- 電源断時のAutoStore (一部)
- SPIによるソフトウェアSTORE/RECALL
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
- SPIクロック: 最大104 MHz
- SPIモード0およびモード3をサポート
- 8バイト シリアル番号アクセス
- 製造元IDと製品ID
- WPピンによる書き込み保護
- ブロック保護: 1/4、1/2、全体
利点
- SRAM並みの速度で読み書き
- 停電後もデータを保持
- AutoStoreは停電時の損失を軽減します
- SPI STORE/RECALLによりファームウェアの作業が削減されます
- HSBはイベントトリガーによる保存を可能にします
- 電源投入時のRECALL機能により、高速再起動が可能
- 104 MHz SPIによりデータ転送速度が向上
- モード0/3は多くのMCUに対応しています
- トレーサビリティ対応のシリアル番号
- デバイスIDにより自動検出設定が可能になります
- WP pinは不正書き込みを防ぐのに役立ちます
- ブロック保護は重要なデータを保護します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.