アラームY
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度25 ns
|
OPN
|
CY14B256KA-SP25XIT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kビット (32 K × 8) nvSRAM
- 電源断時のAutoStore
- SWまたはHSBピンによるSTORE
- 電源投入時またはSWによるRECALL
- STOREサイクル耐久性: 100万回
- データ保持期間: 20年
- 25 nsおよび45 nsアクセスオプション
- 2.7 V~3.6 V単電源
- アラームおよびウォッチドッグ付きRTC
- RTCバックアップ電流: 標準0.35 μA
- RTC発振開始時間: 1~2 s
- AutoStore用VCAP最小値: 61 μF
利点
- 電源喪失後もSRAMデータを保持
- ドロップ時の保存にコードは不要です
- ハードウェアまたはソフトウェアの保存制御を選択してください
- 次回電源投入時にクイック復元
- 頻繁なデータロギングに対応
- 20年間の保留期間のため、サービスが縮小されます
- SRAM並みの速度で高速アクセス
- 単一の3 Vレールにより、電源回路の複雑さを軽減
- メインスイッチがオフの時も時刻を保持します
- 0.35 µA typによるバックアップ寿命延長
- アラームは、時間指定によるウェイクアップとイベントを可能にします
- VCAPは、電源障害発生時に自動的に電源を節約します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.