CY14B064I-SFXI

CY14B064I-SFXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B064I-SFXI
CY14B064I-SFXI


製品仕様情報

  • Frequency
    3.4 MHz
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    I2C
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY14B064I-SFXIは、リアルタイムクロックを内蔵した64Kビット (8K×8) のシリアル (I2C) nvSRAMで、SRAMとQuantumTrap技術を採用した不揮発性ストレージを組み合わせたものです。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~85℃で、最大3.4 MHzのI2C通信に対応し、ゼロサイクル遅延での書き込み、読み取りが可能です。電源オフ時のAutoStore (VCAP) と電源オン時のRECALL機能により、100万回のSTOREサイクルと85℃で、データ保持期間は20年です。

特長

  • 64 KビットnvSRAM (8K × 8)
  • 電源断時の自動保存 (AutoStore)
  • I2C経由のソフトウェアSTORE/RECALL
  • HSBピン経由のハードウェアSTORE
  • 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
  • I2C高速モード (最大3.4 MHz)
  • ゼロサイクルの読み出し/書き込みアクセス
  • スリープモード電流: 8 μA
  • スタンバイモード電流: 250 μA
  • 85℃で20年間のデータ保持
  • QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
  • RTCアラーム、WDT、SQW出力

利点

  • ファームウェアなしでデータを保持
  • 突然の電源オフによる損失を防止
  • ソフトウェア制御によるNVの保存/復元
  • テスト用のピン制御バックアップ
  • システム状態の保存による高速再起動
  • 3.4 MHzでI2Cスループットが向上
  • NVセーフティ機能を備えたSRAMの速度
  • 8 µAのスリープでバックアップ寿命を延長
  • 250 µAのスタンバイ電流で待機電力を削減
  • 20年間のデータ保持により、保守サービスの必要性を低減
  • 1M STOREサイクルでログ記録をサポート
  • RTC機能により余分なICを削減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ