CTRX8144FS
新規
お問い合わせください
RoHS対応

CTRX8144FS

新規
RASIC™ 76-81 GHz Radar 4T4R MMIC with antenna feed in package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CTRX8144FS
CTRX8144FS


製品仕様情報

  • Frequency
    76 GHz to 81 GHz
  • Rxアンテナの数
    4
  • Txアンテナの数
    4
  • アンテナ
    External
  • ファミリー
    77/79 GHz radar sensors
  • 対象アプリケーション
    Automatic Emergency Braking (AEB), Highway Assist/Pilot including Adaptive Cruise Control (ACC), Front Imaging Radar, Traffic Jam Assist/Pilot (TJA), Lane-Change Assistant (LCA)
  • 温度範囲
    -40 to +135°C
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ PG-TF2BGA-238
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ PG-TF2BGA-238
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW
Infineon's RASIC™ CTRX8144FS is a state-of-the-art 28 nm 76-81 GHz automotive radar MMIC for L2+ to L4 automated and autonomous driving. With superior RF performance, it delivers 14.5 dBm TX output power and 10.2 dB RX noise figure using 4T4R configurations. Optimized for low system cost, it supports distributed imaging radar (DIR) cascading, waveguide antennas, and a flexible digital PLL with chirp modulation up to 200 MHz/µs

特長

  • Digital PLL (Phase-Locked Loop)
  • ISO 26262-compliant up to ASIL B
  • Highly flexible sequencer
  • Integrated built-in memory
  • Configurable MIPI CSI-2 interface
  • AEC‑Q100, Grade 1 qualified
  • 4 GHz bandwidth
  • 200 MHz/µs ramp slope
  • 50 Mbps SPI
  • Distributed imaging radar support

利点

  • Operates in 76-81 GHz frequency range
  • Supports flexible radar frequency ramps
  • Cost-efficient for complex radar systems
  • Packaged in automotive-grade TF2BGA
  • Meets automotive RF qualifications

図

CTRX8144FS block diagram
CTRX8144FS block diagram
CTRX8144FS block diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ