CHIP L5461A(ES)
Active and preferred
RoHS対応

CHIP L5461A(ES)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CHIP L5461A(ES)
CHIP L5461A(ES)


製品仕様情報

  • ESDクラス
    class 1C
  • ID (@25°C) (最大)
    57 A
  • IDpuls
    57 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QG
    160 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    11 Ω
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VDS
    150 V
  • VGS
    +/-20 V
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    Die
  • 備考
    Chip of BUY15CS57A
  • 製品グループ
    ESA qualified rad hard power MOSFET
  • 言語
    SPICE

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 VACUUM RELEASED TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 VACUUM RELEASED TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ