CHIP L5454A(P)
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスclass 1C
-
ID (@25°C) (最大)28 A
-
IDpuls28 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG67 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)0.116 Ω
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VDS650 V
-
VGS+/-20 V
-
ダイサイズ6
-
パッケージDie
-
備考Chip of BUY65CS028B-01 (P)
-
製品グループESA qualified rad hard power MOSFET
-
言語SPICE
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.