これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CDM10V
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CDM10V

生産終了
Coolest dimming solution 0-10V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CDM10V
CDM10V


製品仕様情報

  • Dimm-to-Off
    Disabled/Enabled
  • Iout
    5 mA
  • VS
    25 V
  • ディミングヒステリシス
    No
  • デューティサイクル (最小)
    10 %, 5 %, 2 %, 1 %
  • 出力周波数 (PWM)
    0.2 kHz, 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz
  • 種類
    0-10V Dimming Interface IC
  • 調光器/抵抗器バイアス電流
    500 µA, 50 µA, 200 µA, 100 µA

OPN
CDM10VXTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
CDM10V is a fully integrated 0-10V dimming interface IC and comes in a 6pin SOT package to cover space requirements on small PCBs. The IC can be used to transmit analog voltage based signals from a 0-10V dimmer or potentiometer to the dimming or PWM input of a lighting controller IC in the form of a current based PWM signal to drive an external optocoupler.

特長

  • Minimum duty cycle: 1%, 2% 5%, 10%
  • PWM output frequency 200 Hz-2kHz
  • Dimmer/resistor bias current 50µA-500µA
  • Dim-to-off: disabled/enabled

利点

  • Programmable
  • Transparent PWM mode
  • Reduced BOM and PCB space
  • Minimum variation from device to device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ