BXY43-09(P)
Active and preferred
RoHS対応

BXY43-09(P)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BXY43-09(P)
BXY43-09(P)


製品仕様情報

  • CT (最大)
    0.3 pF
  • IF (最大)
    400 mA
  • RF
    1.2 Ω
  • VBR (最小)
    150 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
PIN Diode for high speed switching of

特長

  • High reverse voltage              
  • VBRmin 150V

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ