Ciss840 pF
-
Coss180 pF
-
ID (最大)14.5 A
-
IDpuls (最大)58 A
-
Ptot (最大)95 W
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)200 mΩ
-
Rth1.32 K/W
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) (typ) 範囲2.1 V~4 V
-
VGS(th) (typ)3 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Industry’s lowest RDS(on)
- Lowest Qg and Qgd
- World’s lowest FOM RoHS compliant − halogen free MSL 1 rated
利点
- Highest efficiency
- Highest power density
- Lowest board space consumption
- Minimal device paralleling required
- System cost improvement
- Enviromentally friendly
- Easy-to-design-in products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.