ESDクラスclass 1C
-
GenerationPowerMOS
-
ID (@25°C) (最大)23 A
-
IDpuls93 A
-
Ptot (最大)75 W
-
QG26 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)0.06 Ω
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS150 V
-
VDS150 V
-
VF (最大)1.2 V
-
VGS+/-20 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100
-
ダイサイズ3
-
パッケージTO-257AA
-
備考Package TO257AA
-
極性N
-
製品カテゴリRad tol MOSFETs
-
言語SPICE
-
認定COTS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- N-channel
- Low RDS(on)
- Hermetically sealed
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.