ESDクラス1C
-
ID (@25°C) (最大)36 A
-
IDpuls93 A
-
Ptot150 W
-
QG (typ @10V)28.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)60 mΩ
-
TID (最大)30 Krad(Si)
-
VBRDSS 範囲150 V~150 V
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS20
-
ダイサイズ3
-
パッケージPG-TO263-3
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
技術CoolMOS™
-
極性N
-
認定AEC-Q101
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.