BUP15CN027E-01
Active and preferred
RoHS対応

BUP15CN027E-01

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BUP15CN027E-01
BUP15CN027E-01


製品仕様情報

  • ESDクラス
    1C
  • ID (@25°C) (最大)
    98 A
  • IDpuls
    180 A
  • Ptot
    390 W
  • QG (typ @10V)
    80 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    27 mΩ
  • TID (最大)
    30 Krad(Si)
  • VBRDSS 範囲
    150 V~150 V
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS
    20
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    PG-TO247-3
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 技術
    CoolMOS™
  • 極性
    N
  • 認定
    AEC-Q101

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ