ID (@25°C) (最大)-100 A
-
QG (typ @10V)61 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8 mΩ
-
VBRDSS (最小)-30 V
-
VBRDSS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4.6 V
-
パッケージSuperSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性P
-
認定JEDEC
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low RDS(on)
- SEE Hardened
- TID tolerant up to 30 krad (Si)
- P-channel
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.