Currently planned availability until at least2039
-
IL(OVL0)62 A, 116 A
-
IL (@TA = 85°C with parallelization) (最大)14 A
-
IL公称電流@TA = 85 ℃ [A]2x7A+2x4A
-
PWMエンジン内蔵No
-
PWM入力4
-
SPI8 Bit
-
オープンロード無効化機能N/A
-
オープン負荷検出On and Off
-
クランキングモードN/A
-
スタンバイモードYes
-
チャネル ミックス RDS(on) (@ Tj = 150°C [mΩ])2x9 + 2x22
-
チャネル ミックス RDS(on) (@ Tj = 25°C [mΩ])2x5.5 + 2x13.5
-
チャネル4
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ランプ駆動力2x65Watt+2x42Watt
-
リバース オンYes
-
リンプホーム機能Yes
-
低電圧シャットダウンYes
-
低電圧復帰遅延Yes
-
分類ISO 26262-ready
-
外部駆動機能No
-
短絡GND検出Yes
-
製品カテゴリSmart High-Side Switches
-
認証ISO 26262-ready
-
調整可能なスルーレートYes
-
過負荷シャットダウンYes
-
過電流保護Configurable Restart or Latch
-
静止電流 (最大)1.3 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS722204ESAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 06/2018 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 06/2018 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
- Part of SPOC™+2 Family
- Daisy Chain capable SPI interface
- 3.3 V and 5 V compatible logic pins
- Slew rate control for all Channels
- Reverse ON for low power dissipation
- Inverse Current Switch-On Capability
- Green Product (RoHS compliant)
- Qualified in accordance AEC Q100 grade 1
- Temperature limit and controlled restart
- Overcurrent Protection with Restart
- Undervoltage shutdown
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.