2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
BTS721L1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
イリノイ (Short Circuit Current)8 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)2.9 A
-
チャネル4
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
推奨動作電圧 範囲5 V~34 V
-
診断Digital
-
認定Automotive
-
負荷電流2.9 A
-
電流制限 (最小)5 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS721L1XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 11/2007 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 11/2007 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Thermal shutdown
- Overvoltage protection (incl load dump)
- Fast demagnetization of inductive loads
- Reverse battery protection 1)
- Undervoltage and overvoltage shutdown
- Open drain diagnostic output
- Open load detection in ON-state
- CMOS compatible input
- Loss of ground & loss of Vbb protection
利点
- High voltage capability
- Benchmark energy robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.