BTS7200-4EPA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS7200-4EPA

12 V | 66.5mΩ | 1A | 4 channel smart high-side power switch | analog current sense | body control application
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS7200-4EPA
BTS7200-4EPA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    1 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    100 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    110 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    10 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    1 A
  • チャネル
    4
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    1 A
  • 電流制限 範囲
    7.3 A~10 A

OPN
BTS72004EPAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2020
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2020
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The BTS7200-4EPA is a Smart High-Side Power Switch, providing protection functions and diagnosis. Thedevice is integrated in SMART7 technology.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
  • Part of PROFET™+2 12V Family
  • Switch ON capability while(Inverse ON)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Temp Limitation with Controlled Restart
  • Overcurrent protect with Restart Control
  • Undervoltage shutdown
  • OverV protection with extern components
  • Proportional Current Sense
  • Open Load in ON and OFF state
  • Short circuit to ground and battery

図

BTS7200-4EPA_Diagram
BTS7200-4EPA_Diagram
BTS7200-4EPA_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ