BTS5210G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTS5210G

High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS5210G
BTS5210G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Ptot (最大)
    3.05 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    270 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    250 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    9 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    2.4 A
  • チャネル
    2
  • ファミリー
    Classic PROFET™ 24V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5.5 V~40 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Automotive
  • 負荷電流
    2.4 A
  • 電流制限 (最小)
    5 A

OPN
BTS5210GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2007
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • Very low standby current
  • CMOS Compatible input
  • Improved electromagnetic compatibility
  • Fast demagnetization of inductive loads
  • Stable behavior at undervoltage
  • Wide operating voltage range
  • Logic ground separate from load ground

利点

  • High voltage capability
  • Benchmark energy robustness
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ