BTS5180-2EKA
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

BTS5180-2EKA

BTS5180-2EKA, 180 mΩ dual channel Smart High-Side Power Switch, embedded in PG-DSO-14-40 EP, Exposed Pad package, with protective functions & diagnosis

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS5180-2EKA
BTS5180-2EKA


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • Ptot (最大)
    1.6 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    230 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    230 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    8 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    1.4 A
  • チャネル
    2
  • ファミリー
    PROFET™ + 12V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 負荷電流
    1.5 A
  • 電流制限 (最小)
    8 A

OPN
BTS51802EKAXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 08/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 08/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The power transistor is built by an N-channel vertical power MOSFET with charge pump. The device is integrated in Smart6 technology. It is specially designed to drive lamps up to 1 * 5W, as well as LEDs in the harsh automotive environment.

特長

  • Two channel device
  • Very low stand-by current
  • 3.3 V and 5 V compatible logic inputs
  • Electrostatic discharge protection (ESD)
  • Optimized electromagnetic compatibility
  • Logic ground indep from load ground
  • Low power DMOS leakage I in OFF state
  • Green product (RoHS compliant)
  • AEC qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ