BTS443P
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
Ptot (最大)42 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)410 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)410 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)35 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)25 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類n.a
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~36 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
負荷電流7.6 A
-
電流制限 (最小)35 A
|
OPN
|
BTS443PAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Short circuit protection
- Current limitation
- Overload protection
- Thermal shutdown
- Overvoltage protection (including load dump)
- Loss of ground protection
- Loss of Vbb protection (with external diode for
- Charged inductive loads)
- Very low standby current
- Fast demagnetisation of inductive loads
- Electrostatic discharge (ESD) protection
- Optimized static electromagnetic compatibility (EMC)
- Green product (RoHS compliant)
- AEC qualified
利点
- High load current capability
- High inrush current capability
- High energy capability
- Integrated protection functionality
- Integrated diagnosis functionality
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.